You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  3. AS-i модули клавиш с подсветкой с гибким соединением М12

AS-i модули клавиш с подсветкой с гибким соединением М12

Две кнопки и два типа светодиодного выхода в инновационном корпусе можно использовать даже близко к процессу

  • 2 кнопки и 2 светодиодных выхода
  • Кнопки с тактильной точкой в качестве защиты от случайного контакта
  • Цвет крышек по выбору
  • Простая и быстрая установка.
  • Модуль питается прямо от интерфейса AS

Модуль клавиш с подсветкой
На основе инновационного корпуса ifm предлагает два новых модуля клавиш с подсветкой. Они оснащены двумя кнопками и двумя типами светодиодных выходов. Высокая степень защиты означает, что модули можно использовать близко к процессу. Между датчиками/актуаторами и шкафом управления нет большого расстояния.

Эффективность в поле
Технология соединения М12 обеспечивает высокий уровень надежности и гибкости установки. Оба модуля питаются только через AS-i; дополнительный 24 В источник питания не требуется. Модули устанавливаются на 35 мм рейку с помощью поставляемого в комплекте монтажного адаптера.

Адресация
AS-i модули адресуются через передний разъем М12. Модули можно подключить к адресующему устройству с помощью стандартного соединительного кабеля.

Диагностический светодиод
Светодиод индикации ошибки обеспечивает простую локализацию ошибки, например, ошибка связи.