You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Точное лазерное обнаружение небольших объектов

Точное лазерное обнаружение небольших объектов

Однолучевые, рефлекторные или фотоэлектричесские датчики диффузного отражения с подавлением заднего фона в корпусе О6 с IO-Link

  • Вся серия датчиков выполнена в стандартном для рынка корпусе
  • Значение расстояния до объекта можно обеспечивать через IO-Link
  • Точная настройка с помощью кнопок или IO-Link
  • Равномерное световое пятно, точное обнаружение
  • Постоянное выравнивание лазера во всех приборах

Точный лазер для обнаружения небольших объектов
Новые датчики О6 с лазером класса опасности 1 разрешают надежное обнаружение небольших объектов, где возможности стандартных датчиков с красным светом ограничены. Одним из главных преимуществ датчика является IO-Link.

IO-Link открывает абсолютно новые возможности
Также как у аналоговых датчиков, значение расстояния в миллиметрах можно обеспечивать через IO-Link. Это превращает бинарный датчик диффузного отражения в точную систему измерения расстояния. Новые возможности применения включают мониторинг длины и высоты. Кроме того, с помощью точного измерения расстояния возможно выполнение задач обнаружения присутствия деталей или их правильной установки. Диапазон срабатывания датчиков 100 мм, даже для объектов различных цветов. Благодаря IO-Link пользователь отлично подготовлен к Индустрии 4.0.