You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Магнитные датчики для максимальной безопасности

Магнитные датчики для максимальной безопасности

Для бесконтактного мониторинга дверей - простой монтаж, возможна скрытая установка за нержавеющей сталью

  • Активация с разных сторон упрощает установку
  • Скрытая установка за нержавеющей сталью для улучшения защиты от несанкционированного доступа
  • Последовательное подключение - и всё же определяет, какие двери открыты.
  • Соответствует новому описанию помех CB24I от ZVEI
  • Соответствует наивысшему уровню безопасности в соответствии с ISO 13849-1 и SILCL 3 по IEC 62061

Бесконтактный мониторинг дверей
Магнитные датчики позволяют бесконтактный мониторинг состояния дверей. * При использовании подходящей оценочной электроники можно достичь PL e по ISO 13849-1 и SILCL 3 по IEC 62061.

Простое подключение
Различные версии соединения с кабелем, разъем М8 (4-контактный) и разъем М12 (4-контактный) обеспечивают стандартное подключение. Благодаря сертификатам UL и EAC ваше оборудование может без забот работать в любой точке мира.

Простая установка
Стандартное исполнение - компактный и большой вариант, позволяет использование в различных применениях, даже в местах с ограниченным пространством.

Безопасное подключение
Например, в сочетании с реле G1501S или монитором AC041S датчики имеют сертификат TÜV до SILCL 3 и PL e. Данного уровня безопасности можно достичь также с помощью ifm SmartPLC AC422S.

Какая дверь открыта?
Датчики с 3 контактами (сигнальный контакт) обеспечивают возможность серийного подключения с информацией о том, какая дверь была открыта. Два контакта для цепи безопасности и дополнительный сигнал для стандартного контроллера.

Улучшенная защита от несанкционированного доступа
Так-как датчики имеют способность обнаружения через нержавеющую сталь или алюминий, возможна скрытая установка, что улучшает защиту от несанкционированного доступа.

Прочная установка
Благодаря металлической арматуре на монтажных отверстиях датчика MN5xxS возможна прочная установка.

Высокая производительность
Стабильные характеристики переключения благодаря графику включения/выключения. К датчику можно подключить кодированный привод со всех сторон.