You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Датчики
  3. Датчик измерения расстояния PMD с диапазоном срабатывания 1,5 м

Датчик измерения расстояния PMD с диапазоном срабатывания 1,5 м

Компактный, независимый от цвета лазерный датчик со стандартной резьбой М18 и IO-Link в современном корпусе из нержавеющей стали

  • Компактное исполнение со стандартной резьбой М18 и технологией измерения времени пролёта луча
  • Превосходный диапазон срабатывания 1,5 м - независимый от цвета
  • Визуализация и настройка расстояния с помощью IO-Link и 2-цветного дисплея на датчике
  • Датчики с классом опасности лазера 1 идеально подходят для автомобильной промышленности

Датчик дальнего действия с технологией измерения времени пролёта луча для промышленного применения
Новый датчик PMDLine в компактном корпусе из нержавеющей стали отличается очень большим диапазоном срабатывания. Он использует инновационную "on-chip" систему измерения времени пролёта луча с технологией PMD (фотонное смешивающее устройство). Класс лазера 1 работает лучше, чем стандартные датчики с красным светом даже в очень сложных условиях, например, при обнаружении блестящих металлических поверхностей. Превосходная устойчивость к отражению и подавление заднего фона, а также высокий эксплуатационный резерв, обеспечивают надежное функционирование. Типичными применениями является автомобильная промышленность, обработка материалов и конвейерная техника.

Проста в управлении
Точка переключения настраивается с помощью кнопок на приборе или с помощью IO-Link, что также позволяет считывать текущее значение расстояния.