You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчик измерения расстояния PMD для измерения с точностью до миллиметра

Датчик измерения расстояния PMD для измерения с точностью до миллиметра

Компактный независимый от цвета лазерный датчик со стандартной резьбой М18 - наличие деталей, напр. можно контролировать о-кольца и их правильную установку

  • Компактное исполнение со стандартной резьбой М18 и технологией измерения времени пролёта луча
  • Измерение расстояния с точностью до миллиметра
  • Расстояние отображается на 2-цветном дисплее и отправляется через IO-Link
  • Простая настройка с помощью 3-кнопок или IO-Link

Точный датчик измерения расстояния с технологией "ToF" для сложных условий промышленного применения
Благодаря инновационному "on-chip" принципу измерения времени пролёта луча с технологией PMD (фотонное смешивающее устройство), датчик предлагает все возможности очень точной системы измерения. Данные о расстоянии могут определить присутствие деталей или их правильную установку, например, если о-кольцо установлено или нет. Превосходная устойчивость к отражению и подавление заднего фона, а также высокий эксплуатационный резерв, обеспечивают надежное функционирование. Технология PMD датчика OGD значительно превосходит обычные лазерные датчики диффузного отражения. Датчик OGD Precision предлагается с очень маленьким диаметром светового пятна с диапазоном 300 мм, для обнаружения очень маленьких деталей.

Простое управление
Точка переключения настраивается с точностью до миллиметра с помощью трёх кнопок или через IO-Link, что также позволяет считывание текущего значения расстояния.