You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Датчики
  3. Датчики для цилиндров типа C-паз с прочным креплением

Датчики для цилиндров типа C-паз с прочным креплением

Простой в установке датчик с электронной ячейкой GMR - монтаж заподлицо

  • Датчик для простой установки в С-паз
  • Прочное крепление на корпусе датчика для надежной защиты от натяжения кабеля
  • Различные исполнения подключения и коммутационного выхода для любого применения
  • Электронный измерительный элемент GMR для длительного срока службы датчика
  • Теперь доступны в 2-проводном исполнении для PNP или NPN ПЛК

Заподлицо в С-паз
Датчик цилиндров можно использовать для стандартных С-пазов, таких как SMC. Благодаря высоте всего 5 мм датчик позволяет установку заподлицо. Именно этот производитель цилиндров требует монтаж в паз и часто 2-проводное подключение.

Долговечность
Датчики работают бесконтактно и без износа. Их срок эксплуатации на много больше, чем стандартные язычковые контакты. С помощью чувствительного элемента GMR (гигантское магнетосопротивление, ГМС), датчик обнаруживает магнит на поршне через алюминиевую стенку цилиндра. Благодаря чему снижаются расходы на ремонт и простои оборудования.