You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления для применения в гигиенической среде

Датчики давления для применения в гигиенической среде

Высокая общая точность и самая лучшая пригодность для всех стандартных применений в пищевой промышленности

  • Точность 0.2 %
  • Устойчивый к перегрузкам керамический емкостной измерительный элемент с долговременной стабильностью
  • Заводской сертификат можно скачать бесплатно
  • Шестиугольная гайка для простой установки в резервуары с двойными стенками и слепыми штуцерами
  • Калибровка нулевой точки с помощью кнопки обучения или IO-Link

Высокая точность
Новый тип датчика давления PM с общей точностью 0.2 %. Улучшенная температурная компенсация резких перепадов температуры (напр. в процессах CIP/SIP). Датчик подходит для всех стандартных применений в пищевой промышленности.

Бесплатный заводской сертификат
Для всех датчиков давления РМ можно бесплатно скачать заводской сертификат на www.factory-certificate.ifm. Это позволяет простой доступ к сертификату даже если датчик уже закуплен.

Гибкий фитинг
ifm предлагает все стандартные резьбовые соединения (напр. вварной адаптер, Tri Clamp, Varivent, итд.) в качестве принадлежностей для адаптера с резьбой уплотняющего конуса G1 и G1 Aseptoflex Vario датчика давления PM.