You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Сертификат DNV-GL для самых сложных морских применений

Сертификат DNV-GL для самых сложных морских применений

Надежные датчики давления, температуры и потока с сертификатом DNV-GL

  • Сертификат DNV-GL для применения на суднах
  • Датчик давления с аналоговым выходом 4...20 мА
  • Датчик температуры с аналоговым выходом 4...20 мA и IO-Link
  • Датчик потока с программируемым коммутационным выходом
  • Погружной датчик давления с аналоговым выходом 4...20 мА и дополнительный сертификат ATEX

Надежный даже в экстремальных условиях
Новый сертификат DNV-GL подтверждает, что проверенные датчики физ. величин ifm можно использовать в морской индустрии. Сертифицированные компоненты помогают пользователю преодолевать препятствия при получении сертификатов для судов и заводов. Датчики отличаются компактным и прочным исполнением, благодаря чему они идеально подходят для сложных условий промышленного применения, например, в гидравлике. Кроме того, ifm предлагает гарантию 5 лет.