You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Намного больше, чем просто сигнальная лампа

Намного больше, чем просто сигнальная лампа

Настраиваемая сигнальная лампа с прекрасной видимостью, современной технологией подсветки LED RGB и длительным сроком службы

  • Прекрасная видимость
  • Современная технология LED RGB - длительный срок службы, снижение запасов
  • Через IO-Link или меню можно настроить различные режимы
  • Доступна также как стандартная версия с дискретными входами
  • Простая установка

Высокая производительность
Сигнальные лампы используются для отображения состояния или в качестве устройства предупреждения на заводах, в машинах, конвейерах и оборудовании. Инновационные сигнальные лампы от ifm имеют множество преимуществ по сравнению со стандартными сигнальными лампами и поэтому подходят для сложных условий промышленного применения.

Гибкая конфигурация
Сигнальные лампы необходимо адаптировать на данное применение. Вместо того чтобы тратить время и силы на прикручивание модулей разных цветов, новая технология LED RGB разрешает настройку сигнальной лампы через IO-Link или кнопку настройки (напр. постоянно включена, низкая скорость мигания, высокая скорость мигания, различные цвета, сирена). Это снижает множество различных вариантов и запасы.

Исполнения
Сигнальная лампа DV15xx имеет дискретные входы и её можно настроить с помощью кнопки на приборе. Сигнальную лампу DV25xx можно настроить через IO-Link без кнопки настройки.

Для сложных условий
Ни вода ни пыль не задерживаются на гладкой поверхности лампы. Это предотвращает налипание грязи, обеспечивая видимость сигнальной лампы на большое расстояние. Никакие металлические компоненты, такие как винты или разъемы, не подвергаются воздействию окружающей среды. Это означает, что лампы идеально подходят для пищевой, медицинской, фармацевтической или химической промышленности.

Оптимальная видимость
Запатентованная технология создает сильный контраст между световым пятном светодиоды и окружающей средой. Это обеспечивает оптимальную видимость, в частности при постороннем освещении, например, в непосредственной близости больших окон.

Долговечность
Благодаря светодиодной технологии сигнальная лампа имеет очень долгий срок службы.

Простая настройка
Технология LED RGB позволяет персонализировать сигнальную лампу (постоянно включена,низкая скорость мигания, высокая скорость мигания, различные цвета, сирена). Это снижает множество различных вариантов и запасы. Лампу можно перевести в различные режимы работы, например в аналоговый режим для индикации уровня. Для сирены можно настроить 7 различных звуков.

Простая установка
Крепление поставляется с устройством. Кроме того, доступно исполнение с монтажным приспособлением, которое позволяет приподнятую установку. Монтажное приспособление можно разворачивать на 90°, поэтому установка на стену возможна без дополнительных принадлежностей. Более того, доступны принадлежности для установки на профиль.