You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Компактные датчики скорости с сертификатом ATEX и IO-Link

Компактные датчики скорости с сертификатом ATEX и IO-Link

Мониторинг скорости в прочном и компактном металлическом корпусе с встроенной оценочной электроникой, сертификатом ATEX и IO-Link

  • Множество функций доступно через IO-Link, а также в режиме SIO
  • Прочный металлический корпус: дополнительная противоударная защита не требуется
  • ATEX группа II, категория 3D
  • Установка заподлицо
  • Разъем с напряжением питания 24 В DC

Компактный контроль скорости с IO-Link
Оценочная электроника встроена в корпус датчика. Это позволяет недорогой и простой мониторинг вращения, а также линейных движений относительно превышения и понижения скорости. Предел скорости, при котором выход переключается, настраивается с помощью потенциометра или IO-Link.

Новинка: датчик с разъемом М12 и сертификатом ATEX
В отличие от предыдущих датчиков, новые датчики оснащены прочным металлическим корпусом для монтажа заподлицо. Доступно также специальное исполнение с сертификатом ATEX, для которого не требуется дополнительная противоударная защита.

Области применения
Особенно в области конвейерной техники можно использовать компактные датчики скорости для различных применений, например, для контроля ленточных конвейеров или ковшевых элеваторов. Стандартно они используются для контроля пониженной скорости, блокировки или полной остановки.

Функционирование с помощью IO-Link
Датчики скорости производят полный контроль скорости. Точка переключения устанавливается с помощью потенциометра или IO-Link. Дополнительные значения предоставляются через IO-Link, например, текущая скорость или настройка точки переключения. Параметры, например, задержку при включении, можно настроить удаленно с помощью IO-Link. Кроме того, "режим окна" можно активировать через IO-Link. Две точки переключения можно настроить независимо друг от друга. Обучение можно также произвести удаленно через IO-Link. Для повышения прозрачности завода возможно подключение к ifm SMARTOBSERVER. Также возможно управлять датчиком с поддержкой IO-link в режиме SIO.

Принцип работы
Встроенный индуктивный датчик демпфируется с помощью кулачков или других металлических предметов. Оценочная электроника определяет продолжительность периода или частоту (текущее значение скорости вращения) на основе интервала времени между демпфированием и сравнивает его с заданной точкой переключения (предустановленное значение). Выход переключается во время задержки включения и когда скорость вращения превышает настроенное значение переключения. Светодиод сигнализирует пониженную скорость и отключает выход.