Сертификаты о калибровке для выбранных датчиков давления и температуры
Просто скачайте сертификат о калибровке
Точность измерительных приборов в производственных процессах является решающим фактором качества конечного продукта. Именно поэтому ifm предлагает бесплатный заводской сертификат по 3 точкам для избранных датчиков давления и температуры для пищевой промышленности. Сертификат доступен для скачивания в течение 5 лет. Просто войдите в "моё ifm" на сайте www.factory-certificate.ifm, введите серийный номер и скачайте сертификат. Эта процедура экономит время и затраты, так как отдельный заказ больше не требуется. Благодаря заводскому сертификату никакая первоначальная калибровка у заказчика не требуется.
Другие сертификаты
Другие сертификаты, напр. декларации соответствия или сертификаты о проверке материала по стандарту EN 10204 2, а также сертификаты о калибровке по ISO или DAkkS можно заказать отдельно.