Прочный 7" TFT дисплей для подвижной техники для универсального отображения аналоговых видео сигналов
Дисплей для лучшего обзора
Для большинства подвижной техники, 360° обзор или, по крайней мере, наблюдение за слепыми точками было бы невозможно без камерных систем. Кроме камер O2M2 и O3M2 теперь ifm предлагает подходящие дисплеи.
Оптимизирован для подвижной техники
Водонепроницаемый дисплей автоматически адаптируется на различные условия внешнего освещения. WVGA дисплей оснащен автоматической регулировкой яркости с регулируемым переключением на дневной/ночной режим. Все настройки производятся с помощью меню, напр. автоматическое переключение камеры по указанию водителя или при езде задним ходом. В сочетании с 3D камерой O3M2, монитор можно также использовать для изображения препятствий на пути или отображения информации о машине (передается по шине CAN).
Характеристики и преимущества
Удобность в использовании
Для использования предварительно настроенной системы требуется только напряжение питания. Камеры подключаются с помощью разъемов М16, они автоматически распознаются и немедленно передают изображение на дисплей. Для стандартного применения настройка не требуется.
Прочное исполнение
Дисплеи произведены из алюминия и устойчивого к ударам и внешним условиям пластика. Они подходят для использования в кабинах грузовиков, кранов, вилочных автопогрузчиков, а также в открытых кабинах строительных машин. Все системы оснащены защитой от пониженного и повышенного напряжения, а также защитой от переполюсовки.
Широкие возможности настройки
Меню предлагает множество возможностей настройки для идеальной интеграции в подвижную технику. Например, через дискретные входы можно автоматически активировать камеры. Подсветку можно свободно и автоматически отрегулировать по внешней освещенности с помощью фотоэлектрического датчика. Значения яркости и контраста можно настроить вручную. Оптимальная видимость в темных условиях освещения с помощью красного и синего ночного режима. Дополнительно возможно отобразить горизонтальные и вертикальные линии или сетку, напр. в качестве помощи при размещении или парковке.