You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Новинки продукции
  2. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  3. Датчики ускорения определяют состояние машины

Датчики ускорения определяют состояние машины

Пьезоэлектрический датчик ускорения с интерфейсом IEPE, прочным корпусом и широким диапазоном измерения предлагает эффективную диагностику вибрации.

  • Пьезоэлектрический датчик ускорения типа VSP с интерфейсом IEPE
  • Широкий диапазон измерения ± 50 г
  • Прочное исполнение со степенью защиты IP 67 или IP 68
  • Также доступен в исполнении для взрывоопасных зон ATEX, IECEx
  • Для подключения к диагностическому прибору VSE

Акселерометры для эффективной диагностики вибрации
Сигнал ускорения играет важную роль в мониторинге технического состояния оборудования и компонентов. В отличие от других физических единиц измерения, как давление и температура, можно определить различные характеристики, которые указывают на различные симптомы (напр. дисбаланс, повреждение подшипника, кавитация, сбой). Данные характеристики можно контролировать и оценивать с помощью внешнего устройства диагностики, например, с помощью электронного диагностического прибора типа VSE или других устройств с IEPE-входом. IEPE это стандартный интерфейс для акселерометров и определяется с помощью чувствительности датчика, обычно в mV/g (милливольт на g, g = гравитация). Акселерометры типа VSP работают на пьезоэлектрическом принципе измерения и рассчитаны на сложные условия промышленного применения.