Децентрализованное переключение дискретных выходов через IO-Link - расширение мастер модуля IO-Link на 12 цифровых выходов
Переключение децентрализованных выходов через IO-Link
Новый выходной модуль IO-Link обеспечивает простой и выгодный по цене способ, чтобы добавить децентрализованные мощные дискретные выходы в мастер модуль IO-Link. К стандартным задачам относится децентрализованное переключение нагрузки и актуаторов.
Области применения
Модуль доступен в двух исполнениях: Оранжевый полевой модуль серии для СОЖ, устойчивый к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям подходит для общепромышленного применения. Благодаря материалу корпуса серый модуль идеально подходит для применения в гигиенической среде и пищевой промышленности. Он имеет высокую степень защиты IP 68 / IP 69K.