Увеличенное расстояние срабатывания до 55 мм и простая установка
Простые решения для сложных применений
В специальных применениях магнитные датчики ifm с новыми демпфирующими магнитами предлагают большое расстояние срабатывания в местах, где другие технологии достигают своего предела. В сложных применениях сочетание магнитного датчика и демпфирующего магнита могут увеличить производительность.
Ограниченное пространство
С помощью зенкера или резьбы новые магниты с компактными размерами можно устанавливать в машинах, и даже в местах с ограниченным пространством. Благодаря новым магнитам возможно удвоить диапазон датчиков М12, в то время как увеличение свободного пространства между датчиком и магнитом обеспечивает более гибкую установку, а также повышает безопасность процесса.