You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модуль AS-i Safety at Work

Модуль AS-i Safety at Work

Два безопасных дискретных выхода и два стандартных выхода на одном AS-i адресе

  • 2 безопасных цифровых входа и 2 стандартных выхода
  • Подключение двух индуктивных датчиков безопасности с выходами OSSD или многолучевых барьеров безопасности с помощью одного адреса AS-i
  • Сертификация пo EN 62061 / SIL2 и EN ISO 13849-1 / PL d
  • Точный, гибкий и быстрый монтаж
  • Модуль питается напрямую от интерфейса AS

Модуль безопасности ClassicLine
Входной модуль безопасности разрешает подключение безопасных компонентов без встроенного интерфейса AS к системе AS-i Safety at Work.

Для компонентов без интерфейса AS
Двухканальные индуктивные датчики с электронными выходами OSSD (напр. GG712S) или световые завесы безопасности до уровня безопасности "d" по EN 13849-1 можно подключить к одному адресу AS-i с помощью стандартного 4-проводного соединительного кабеля. Два встроенных выхода обеспечивают подключение двух актуаторов, таких как сигнальные лампочки или реле. Датчики безопасности и выходы полностью питаются от AS-i.

Преимущества​
Датчики безопасности с потреблением тока ниже 200 мА могут работать на AC509S без вспомогательного напряжения питания. Подключение производится через желтый AS-i плоский кабель.

Быстрое подключение AS-i
Технология быстрого подключения обеспечивает высокую степень надежности и гибкости установки. Плоский кабель можно присоединить с 3 сторон.

Диагностика прямо на месте
Светодиоды отображают состояние входов и выходов и коммуникации.

Безопасность​
Модуль безопасности AS-i AC509S обнаруживает безопасные коммутационные состояния двух устройств безопасности каждый с двумя самотестирующими полупроводниковыми выходами (OSSD). Модуль соответствует требованиям до SIL2 в соответствии с EN 62061 и PL d по EN 13849-1. В случае неисправности, встроенный мониторинг коммуникации отключает сигнальные выходы.

Настройка​
Модули можно адресовать без напряжения до установки или во время установки через разъем для адресации. Требуется только устройство адресации AC1154 и адресующий кабель E70213.