You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Многофункциональный аналоговый дисплей

Многофункциональный аналоговый дисплей

Сенсорный дисплей для хорошей читаемости и управления​

  • Четкий дисплей
  • Сенсорный дисплей и четкий шрифт для интуитивной настройки
  • Изменение цвета изображения на красный/жёлтый/зелёный при превышении или не достижении заданного предела
  • 16-битное разрешение
  • Дополнительные функции как тара, фильтр, усреднение, комбинация сигналов

Аналоговый дисплей 4.0
Новый многофункциональный дисплей это больше, чем просто дисплей: Он предварительно обрабатывает дискретные сигналы децентрализованным образом и, при необходимости, передает эту информацию в контроллер высшего уровня. Эта интеллектуальная функция делает его идеально подходящим для Индустрии 4.0.

Универсальный аналоговый дисплей
Интеллектуальный дисплей отображает различные рабочие параметры датчиков с аналоговым выходом или преобразователей со стандартным сигнальным выходом. Свободно настраиваемые масштабные коэффициенты разрешают преобразовать и отобразить входные сигналы в виде физической величины (напр. давление, температура или объемный расход). Если используется датчик давления, то может отображаться, например, объем резервуара. Также возможно смещение входных сигналов по отношению друг к другу, например, для измерения дифференциального давления.

Удобное для пользователя управление
Все настройки можно произвести через современный, резистивный сенсорный экран. Дисплей автоматически переходит из режима изображения в режим настройки параметров. Все параметры четко отображаются на экране, позволяя простое и интуитивное использование. Пароль обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Мониторинг двух предельных значений​
Пользователь может задать до четырех предельных значений. До четырех транзисторных выходов переключается, если установленный предел не достигнут или превышен. Отображается состояние выходов и цвет изображения изменяется на красный, желтый или зеленый, в зависимости от рабочего значения.