You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Кабельное соединение во влажных средах снижает падение напряжения

Кабельное соединение во влажных средах снижает падение напряжения

Кабель ecolink M12, без галогена и силикона, для гигиенической среды, с 4 x 1 мм²

  • Кабели с 4 x 1 мм2 снижают падение напряжения
  • Без галогена и силикона
  • Контурная гайка с улучшенным зажимом обеспечивает оптимальное уплотнение даже при затяжке вручную
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения
  • Постоянная защита от вибрации

ecolink M12 для влажной среды в пищевой промышленности​
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, безопасность производственных процессов и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к долговечной и надёжной работе. Встроенный концевой ограничитель защищает уплотнительное кольцо от повреждений, вызванных чрезмерной затяжкой гайки. Монтаж и демонтаж могут проводиться без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.