Забыли пароль?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Israel. If necessary, change to: United States
Перейти к обзору продукции
Перейти к селектору
Вы хотите:
Перейти к продукции
VSA001 Акселерометр; аналоговый; Диапазон измерения вибрации -25...25 g; Частотный диапазон 0...10000 Hz; Температура окружающей среды -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Разъем
VSE150 Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации; Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый); Ethernet; 114,2 x 50 x 105,3 mm
EVT385 Соединительный кабель с разъемом; Рабочее напряжение < 50 V AC; 2 m; PVC (поливинилхлорид); Материал корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; позолоченные контакты да
VSE151 Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации; Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый); Ethernet; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE153 Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации; Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый); Ethernet; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE002 Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации; Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый); Ethernet; 100 x 25,4 x 103,4 mm
VSE100 Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации; Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый); Ethernet; 114 x 50 x 105 mm
Мы всегда с радостью окажем вам помощь и ответим на все ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вы хотите узнать больше о наших решениях для пищевой промышленности и производства напитков.
Узнайте больше
Коммуникация "точка-точка" с помощью системы IO-Link от ifm