You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Решения для производства продуктов и напитков
  3. Решения для измерения температуры

А что если вы можете сократить расходы, повысить доступность и качество с помощью датчиков температуры и технологии ifm «Calibration Check».


Вы хотите:

  1. Уменьшить риск рекламации продукции
  2. Достигнуть быстрого времени отклика
  3. Улучшить качество продукции благодаря постоянному обнаружению дрейфа

Перейти к продукции

Как я могу обеспечить правильное качество продукта?

  • Система дрейфа исключает риск качества продукции, вызванный неточным измерением температуры между циклами калибровки
  • Встроенный контроль калибровки позволяет мониторинг точности датчика в реальном времени

Как я могу улучшить производительность моего процесса?

  • Самый точный сигнал без потерь благодаря цифровой связи для измерения температуры по IO-Link
  • Быстрое время отклика обеспечивает быструю обратную связь о критических измерениях температуры в процессе

Как я могу уменьшить простои и повысить доступность?

  • Внутренняя система дрейфа датчика ТТС обеспечивает постоянный мониторинг отклонений
  • Исключение ошибок, возникающих при ручном измерении и записи, обеспечивает точную запись качества с отметкой времени
  • Быстрая диагностика и автоматическая замена устройства

Вам нужна дополнительная информация?

Обращайтесь к нашим специалистам:

Мы всегда с радостью окажем вам помощь и ответим на все ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вы хотите узнать больше о наших решениях для пищевой промышленности и производства напитков.