You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Решения для производства продуктов и напитков

Реагируйте вовремя на требования рынка в пищевой промышленности и производстве напитков

В пищевой промышленности и производстве напитков происходят большие изменения.

Потребители ожидают более широкий выбор, более функциональные продукты и предъявляют более жесткие требования к устойчивости своих продуктов питания. Однако, они готовы заплатить за эти услуги.

Производство жидких продуктов питания и напитков стало намного разнообразнее, чем несколько лет назад. Повышенные требования потребителей оказывают большое влияние на производственные процессы производителей продуктов питания. Для этого необходимы значительно более гибкие и, следовательно, более сложные производственные процессы. Это повышает риск возникновения простоев и ошибок на вашем производстве. Данные из пивоваренной промышленности показывают, что недостатки производства могут быть очень дорогими: ежегодные потери во всем мире, возникшие в результате неэффективного производства, составляют до 8,3 млрд евро. Это означает, что потери могут составлять до 1/20 от общего объема производства.

Перейти к моему решению

Однако повышение сложности также дает шанс увеличить прибыль благодаря разнообразной оптимизации процесса. В связи с этим производители продуктов питания должны:

  1. Настроить свои системы так, чтобы их можно было быстро переключать с одного продукта на другой, и обеспечить необходимый ассортимент продуктов.
  2. Удерживать время и затраты на изменение производства на низком уровне, чтобы обеспечить оптимальную эффективность системы.
  3. Как можно лучше контролировать процессы так, чтобы выявить источники неисправностей на ранней стадии, и, таким образом, избежать простоев и потерь производства, а также недостатков в качестве продукции.
  4. Обеспечить прозрачный и устойчивый дизайн производственных процессов, чтобы убедить своих клиентов в устойчивом производстве.

В этом отношении ifm предлагает инновационные решения

Инновационные решения для автоматизации позволяют освоить новые требования к производству продуктов питания и не отставать от конкурентов в технологическом отношении. Узнайте больше о решениях ifm для повышения доступности, производительности и качества вашей системы. Например, используя наши датчики уровня с IO-Link, вы предотвращаете производственные потери, отслеживая уровень ваших резервуаров с высокой точностью, вися его на приборной панели в реальном времени. Другие решения: