You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Решения для производства продуктов и напитков
  2. Датчики электропроводности

А что, если вы можете сэкономить энергию в процессах очистки и улучшить качество продукта с помощью датчиков электропроводности с IO-Link?


Вы хотите:

  1. Улучшить качество продукции
  2. Сократить объем сточных вод, химикатов и энергии
  3. Увеличить объем производства

Перейти к продукции

Как я могу обеспечить правильное качество продукта?

  • Обнаружение фазового сдвига обеспечивает отвод очищающей жидкости
  • Уменьшите потери продукта и промывочной воды во время переключения производства

Как я могу улучшить производительность моего процесса?

  • Самый точный сигнал без потерь благодаря цифровой связи для измерения температуры и проводимости по IO-Link
  • Соотношение цены и качества позволяет дополнительные точки измерения
  • Простая настройка процесса с помощью дополнительных данных от новых точек измерения

Как я могу сократить простои и повысить доступность?

  • Выявление проблем в процессе или датчике до их возникновения благодаря удаленному мониторингу через IO-Link

Вам нужна дополнительная информация?

Обращайтесь к нашим специалистам:

Мы всегда с радостью окажем вам помощь и ответим на все ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вы хотите узнать больше о наших решениях для пищевой промышленности и производства напитков.