You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. IO-Link - Мастеры для промышленного применения в автоматизации производства
  6. ZZ1100

Стартовый комплект IO-Link мастер - PROFINET

ZZ1100

STARTER KIT IO-LINK

Стартовый комплект IO-Link мастер - PROFINET

ZZ1100

STARTER KIT IO-LINK

  • Испытайте IO-Link прямо сейчас и наслаждайтесь привлекательной выгодной ценой
Артикул можно заказать только один раз
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 627,5
Принадлежности
Комплект поставки
IO-Link мастер StandardLine , PROFINET, AL1100
Блок питания, 230 V / 24 V (M12), E30080
кабель Ethernet M12 - RJ45; 0,5 m, E12490
Соединительный кабель M12 - M12; 0,6 m, EVC041
Оптический датчик измерения расстояния, O5D150
ПО для настройки параметров, LR DEVICE (USB), QA0011
Примечания
Примечания
Более подробную информацию о компонентах смотрите в технической спецификации и инструкции по эксплуатации.
Рекомендации Артикул можно заказать только один раз
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ZZ1100-00 —

Startup Package - PROFINET

AL1100 | AL1101 | AL1102 | AL1103 | AL1200 | AL1201 | AL1202 | AL1203 | AL1300 | AL1301 | AL1302 | AL1303 | AL1400 | AL1401 | AL1402 | AL1403 | AL1900 | ZZ1100

Version

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание

Firmware | Description file

AL1100 | AL1101 | AL1102 | AL1103 | AL1200 | AL1201 | AL1202 | AL1203 | ZZ1100

Version 2.3.23 - 11/2019

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание

Configuration Tool

AL1100 | AL1101 | AL1102 | AL1103 | AL1120 | AL1121 | AL1122 | AL1123 |AL1200 | AL1201 | AL1202 | AL1203 | AL1220 | AL1221 | AL1222 | AL1223 | AL1300 | AL1301 | AL1302 | AL1303 |AL1320 | AL1321 | AL1322 | AL1323 | AL1330 | AL1331 | AL1332 | AL1333 | AL1340 | AL1341 | AL1342 | AL1343 | AL1350 | AL1351 | AL1352 | AL1353 | AL1370 | AL1371 | AL1372 | AL1373 | AL1400 | AL1401 | AL1402 | AL1403 | AL1420 | AL1421 | AL1422 | AL1423 | AL1900 | AL1920 | AL1930 | AL1940 | AL1950 | AL1970 | ZZ1100 | ZZ1120 | ZZ1350 | AL1060 | ZZ1060

Version

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание