1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ZB0035

ZB0035

AS-интерфейс пускатель электродвигателей для трехфазных двигателей

PowerSwitch 2A 0,75KW

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Удобный запуск и переключение трехфазных двигателей
  • Надежная перегрузка и защита от короткого замыкания
  • С интерфейсом AS
  • Реверсивный переключатель для двух направлений
  • Хорошо видимая светодиодная индикация работы, функции и коммутационного состояния
  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 250
Макс. общая токовая нагрузка [A] 0,3
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 140
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 4
Диапазон напряжения DC [V] 18...30; (по PELV)
Диапазон напряжения AC [V] 110...400
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 150; (внешние выходы: Защита от короткого замыкания; реверсивный контактор: без защиты от короткого замыкания)
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 54
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i классификация
AS-i версия 2.0
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 0
Механические данные
Вес [g] 1845
Способ монтажа монтажная плата
Размеры [mm] 180 x 182 x 90
Материал PC усиленное стекловолокно; огнезащитный; устойчивый к УФ излучению
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Примечания
Примечания
Пускатель двигателя PowerSwitch использует два выхода для срабатывания реверсных контракторов (двигатель правый/левый/выкл.).
По желанию можно подключить два других выхода.
Сообщения "защита мотора активирована" и "подключена панель ручного управления" отображаются с помощью битов входных данных.
Датчики можно подключить к двум дополнительным входам.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ZB0035-00 — 15.04.2015 —