You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Акселерометры
  6. VSP001

Акселерометр

VSP001

VIBRATION SENSOR

Акселерометр

VSP001

VIBRATION SENSOR

  • Для надежного обнаружения вибрации машин и оборудования
  • Для подключения к диагностическому прибору для датчиков вибрации
  • Большой диапазон рабочей температуры и высокий степень защиты для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали с механической защитой от перегрузок по току
  • Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
Техническое описание
Характеристики
Диапазон измерения вибрации [g] -50...50
Частотный диапазон [Hz] 2...10000
Принцип измерения пьезоэлектрический
Приложение
Исполнение для подключения к внешней системе диагностики VSE
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...12 DC
Сопротивление изоляции [V] 500
Потребление тока [mA] 0,5...8
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения вибрации [g] -50...50
Частотный диапазон [Hz] 2...10000
Принцип измерения пьезоэлектрический
Плотность шума [mg] 0,1
Макс. поперечная чувствительность [%] 5
Минимальное время измерения [s] 2
Количество осей измерения 1
Точность/ погрешность
Точность ± 5 %
Чувствительность 100 mV/g
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IEPE
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -55...125
Температура хранения [°C] -55...125
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Ударопрочность
5000 г
MTTF [годы] 1142
Механические данные
Вес [g] 73,5
Способ монтажа установочный винт
Материал корпус: нерж.сталь
Момент затяжки [Nm] 8
Принадлежности
Комплект поставки
Установочные винты
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 1000 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VSP001-00 — 15.12.2015 —