You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Электронный диагностический прибор
  6. VSE100

Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации

VSE100

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации

VSE100

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Для надежного мониторинга вибрации машин и оборудования
  • Плановое предупредительное обслуживание благодаря мониторингу дисбаланса, подшипника с элементами качения или состояния привода
  • Входы для одновременного обнаружения до четырех датчиков вибрации
  • Два коммутационных выхода для предварительного аварийного сигнала и главного аварийного сигнала
  • Аналоговые входы для мониторинга других величин
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Частотный диапазон [Hz] 0...12000
Приложение
Исполнение настройка параметров с помощью программного обеспечения VES004
Применение Функция счётчика
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 20
Рабочее напряжение [V] 24 DC; (используя IEPE-вход: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Потребление тока [mA] 200; (24 V)
Класс защиты III
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 16; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Входы
Входная цепь цифровых входов HTL
Количество аналоговых входов 2
Разрешение аналогового входа 12
Динамический вход - частота срабатывания [kSamples] 100
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Количество аналоговых выходов 1; (конфигурируемый)
Аналоговый выход по току [mA] 0...22; (0...10 V)
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Частотный диапазон [Hz] 0...12000
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Протокол TCP/IP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] 0...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50178
MTTF [годы] 89
Механические данные
Вес [g] 460,6
Корпус корпус из пластмассы
Способ монтажа рейка; (TH35/EN60715)
Размеры [mm] 114 x 50 x 105
Материал PA (полиамид)
Память данных
История измерений. да
Буферизованная память данных да
Тип памяти данных кольцевая память; FIFO
Часы реального времени да;
Ячейки памяти внутренний
Интервал памяти min. 1 min
Объем памяти 881664 записи данных
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
кросс-кабель Ethernet для прямого подключения к ПК
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Combicon: ; Максимальная длина кабеля: 250 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VSE100-06 — 24.07.2019 —