1. Главная страница
  2. Продукция
  3. U20132

Насадки для вентильных приводов

PUCK, PKG, UNV, 1/4-20, 10-24

U20132

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • Простая установка прямо на вал привода
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Положение по выбору демпфирующих винтов
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение Для механических интерфейсов пневматических приводов или исполнительных элементов с ручным управлением
Механические данные
Вес [g] 58,967
Диаметр инициатора [mm] 56
Цвет корпуса черный
Количество возможных положений маркера 6
материал инициатор для индуктивных датчиков: HDPE; винт крепления для контактных кулачков: нерж.сталь ¼ - 20 x 1"; винт крепления датчиков: нерж.сталь 10 - 24 x 1¼"
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винты с потайной головкой: 3, HDPE
винты с потайной головкой: 3 x 10-32 x 1/4", нерж.сталь
винт с потайной головкой: 1 x 1/4-20 x 1", нерж.сталь
Шайбы: 2, нерж.сталь
винты со скругленной головкой: 2 x 10-24 x 1 1/4", нерж.сталь
указание направления: 1 x HDPE, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — U20132-00 — 16.01.2006 —