1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Преобразователи с самоконтролем
  6. TCC231

TCC231

Датчик температуры

TCC100K1ED06-A-DKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Немедленное уведомление об отклонениях в точности
  • Улучшенная гарантия качества между интервалами калибровки
  • Прочная конструкция для точных измерений даже в сложных условиях
  • Прозрачный контроль датчика благодаря регистрации диагностических значений
  • Функция моделирования упрощает установку
  • ce
  • fda
  • iolink
  • cul
  • ec19352004

Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения
-25...160 °C -13...320 °F
Подключение к процессу Диаметр Ø 6 mm
Монтажная длина EL [mm] 100
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент 1 x Pt 1000
Опорный элемент 1 x NTC
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 160
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 6
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал аналоговый сигнал; IO-Link; проверка состояния калибровки
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала NO; (диагностический сигнал)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Диагностический выход проверка состояния калибровки и диагностика ошибок
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-25...160 °C -13...320 °F
Примечание к диапазону измерения
масштабируемый
Заводская настройка -10...150 °C / 14...302 °F
Предел проверки калибровки [K] 0,5...3
С шагом в [K] 0,05
Разрешение
Разрешение аналогового выхода [K] 0,05
Точность/ погрешность
Точность аналогового выхода [K] ± 0,2
Точность IO-Link [K] ± 0,2
Температурный коэффициент аналогового выхода [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,02; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)
Температурный коэффициент IO-Link [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,01; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1,5 / 4
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Дисплей; масштабирование аналогового выхода; предел проверки калибровки; переключение логики диагностического выхода; режим симуляции
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link ID прибора 1129 d / 00 04 69 h
Профили Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 1
Миним.время рабочего цикла [ms] 4,4
IO-Link разрешение температуры [K] 0,01
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Примечание к температуре окружающей среды
макс. внутренняя температура устройства: 125 °C
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 68000-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 35 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 329
Сертификат UL
Регистрационный номер UL K021
Номер файла UL E217884
Механические данные
Вес [g] 275,6
Размеры [mm] Ø 50 / L = 143,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK
Подключение к процессу Диаметр Ø 6 mm
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой Ra: < 0,8
Диаметр зонда [mm] 6
Монтажная длина EL [mm] 100
Примечания
Примечания
MS = настройка интервала измерения
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TCC231-00 — 13.11.2019 —