1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Компактные датчики для промышленного применения
  6. TA2405

Датчик температуры

TA-030CLER12-A-ZVG/US

TA2405

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Очень хорошая динамика срабатывания и очень короткая задержка включения
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты
  • Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • dnv_gl
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Приложение
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 400
Примечание к прочности по давлению
датчик
При установке в адаптеры действительна спецификация адаптера
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 1
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [°C] -50...150
Заводская настройка -50...150 °C
Разрешение
Разрешение аналогового выхода [K] 0,04
Точность/ погрешность
Точность аналогового выхода [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 572
Сертификат UL
Регистрационный номер UL K002
Механические данные
Вес [g] 122,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2
Диаметр зонда [mm] 6
Монтажная длина EL [mm] 30
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Рабочее состояние 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
MS = настройка интервала измерения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
диаграммы и графики

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TA2405-01 — 12.10.2016 —