1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ST1300

Более недоступно - архивная позиция

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ZBB

ST1300

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение большой диапазон температур
Среда Жидкие среды; Газы
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Применение большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C] 0...120
Газы
Температура измеряемой среды [°C] 0...100
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0100
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 5...1500
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу M12 x 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, силикон; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST1300-00 — 06.03.2003 —