1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SN0108

Более недоступно - архивная позиция

Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/230VAC

SN0108

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Контроль скорости потока; Контроль температуры
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -10...10
Рабочее напряжение [V] < 230 AC
Время задержки включения питания [s] 30
Количество каналов 1
Выходы
Электрическое исполнение реле
Нагрузка на контакты 4 A, 250 V AC
Коммутационная функция контроль скорости потока с потоком реле замыкается
Коммутационная функция мониторинг температуры реле срабатывает при пересечении пороговой точки по температуре
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения с потенциометром
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов выключатель ползункового типа
Уставка пороговой точки с потенциометром
Температурный диапазон [°C] -20...40
Повторяемость настроенной точки переключения [K] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 11 x светодиод
Состояние выхода светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SN0108-00 — 28.09.2004 —