1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Полный обзор продукции
  6. SI8518

Датчик потока

KIT, SI0508 W/ E40107

SI8518

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
  • Подключение к процессу с поставляемым адаптером
  • Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Среда Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...36 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV; параметр UL составляет: “ограничительное напряжение” с защитой от токовой перегрузки согласно UL508)
Потребление тока [mA] < 80
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 10; (оптическая индикация)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 45
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...3000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения кнопка "+ / -"
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Вес [g] 326,586
Размеры [mm] M18 x 1,5
Обозначение резьбы M18 x 1,5
материал PBT-GF20
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 80 Shore A
Подключение к процессу M18 x 1,5 внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 10 x светодиод, 3-цветный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Адаптер: 1 x 1/2-14NPT, E40107
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SI8518-00 — 10.07.2013 —