You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Компактные датчики потока в корпусе из нержавеющей стали
  6. SI6800

Датчик потока

SI6800

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Датчик потока

SI6800

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Подходит для процессов SIP до 140 °C
  • Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
  • Широкий ассортимент присоединительных фитингов в принадлежностях
  • Все части, находящиеся в контакте со средой, изготовлены из нержавеющей стали
{{ifmVariantName}}



  • cmim
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • eac
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Техническое описание
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу G 1 Aseptoflex Vario
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение гигиенические системы
Температура измеряемой среды [°C] -25...95; (для процесса SIP : ...140 °C)
Предел прочности по давлению [bar] 30
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] 30
Жидкие среды
Применение гигиенические системы
Температура измеряемой среды [°C] -25...95; (для процесса SIP : ...140 °C)
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...95; (для процесса SIP : ...140 °C)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 19...36 DC
Потребление тока [mA] < 60
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 10
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 55
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...100
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...3000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Воспроизводимость [cm/s] 1...5
Примечание о повторяемости
для воды 5...100 cm/s; 25 °C
Заводская настройка
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 300
Погрешность точки переключения [cm/s] ± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Гистерезис [cm/s] 2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения программирующие кнопки
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 10 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 298
Механические данные
Вес [g] 440
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Уплотнение: FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4
Подключение к процессу G 1 Aseptoflex Vario
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 10 x светодиод, 3-цветный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SI6800-02 — 26.04.2021 —