1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SF3415

Более недоступно - архивная позиция

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFN12XBK/US

SF3415

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Среда Жидкие среды; Агрессивные среды
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] 5...70
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0200
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 0...60
Макс. чувствительность [cm/s] 3...40
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 7
Время реакции
Время отклика [s] 2...20
Жидкие среды
Время отклика [s] 2...20
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 40 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 10 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
материал Керамика (99,9 % Al2 O3)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой Керамика (99,9 % Al2 O3)
Подключение к процессу 1/2 - 14 NPT
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
уплотнения: 1, PTFE (тефлон)
Примечания
Примечания
Для уплотнения используется уплотнительная шайба из PTFE
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 100 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF3415-00 — 15.12.2004 —