You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SF2200

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SF2200

SFR14ABB

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SF2200

SFR14ABB

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: SF5350 + E40099 Сравнение продукции: SF2200 / SF5350 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Характеристики
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Приложение
Применение большой диапазон температур
Среда Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Применение большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0200
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...2000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Принадлежности
Комплект поставки
уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC (поливинилхлорид)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF2200-00 — 06.03.2003 —