You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Энкодеры
  5. Инкрементные энкодеры без дисплея
  6. RU3100

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RU3100

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RU3100

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

  • Определенная последовательность импульса для надежного измерения скорости вращения
  • Энкодер для точного определения положения и линейного измерения
  • Удобная коммуникация и настройка параметров через IO-Link
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря магнитному принципу действия
  • Разрешение свободно программируемое от 1 ... 10 000
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Техническое описание
Характеристики
Разрешение 1...10000; (параметризуемый; Заводская настройка: 1024) разрешение
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Приложение
Функциональный принцип инкрементальный
Система обнаружения магнитный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 4,75...30 DC
Потребление тока [mA] < 150
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,5
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] 12000
Выходы
Электрическое исполнение HTL/TTL
Частота переключения [kHz] 1000
Заводская настройка
Функция выходного сигнала: HTL (50 mA)
Защита от короткого замыкания да
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 1...10000; (параметризуемый; Заводская настройка: 1024) разрешение
Точность/ погрешность
Точность [°] 0,1
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Разрешение; направление вращения; HTL; TTL
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
SIO режим да
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95; (конденсация не допускается)
Степень защиты IP 65; IP 66; (на корпусе: IP67; на валу: IP64)
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г
Вибропрочность
20 г
MTTF [годы] 292
Механические данные
Вес [g] 381
Размеры [mm] Ø 58 / L = 63,5
Материал фланец: алюминий; корпус: нерж. сталь (1.4521 / 444)
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
нерж. сталь
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 40
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 60
Крепежный фланец сельсин-фланец
электрическое подключение
IO-Link Разъем: 1 x M12, радиальный, может быть использован как аксиальный; Литой корпус: нерж. сталь (1.4401 / 316); Максимальная длина кабеля: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RU3100-01 — 04.03.2016 —