You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RN1201

Абсолютный энкодер со сплошным валом

RN1201

RN-8192-E05/R3B

Абсолютный энкодер со сплошным валом

RN1201

RN-8192-E05/R3B

Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
  • cruus
Техническое описание
Характеристики
Разрешение 8192 шаги; 13 бит
Коммуникационный интерфейс полевая шина через шлюз
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 5 DC; (от шлюза)
Потребление тока [mA] < 150
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] 6000
Выходы
Код Двоичный код
Кодовый сигнал вход данных; TTL-совместимые сигналы; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; выход данных; синхронный серийный; TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.); инкрементальные сигналы; 2 синусоидальных инкрементных сигнала (A и B) ; фаза сдвинута на 90°; 1 Vss 512 периодов сигнала за оборот
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 8192 шаги; 13 бит
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс полевая шина через шлюз
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...100
Температура хранения [°C] -30...100
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 3 m, PUR (полиуретан)
Разъем: 1 x M23; Максимальная длина кабеля: 150 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RN1201-00 — 04.12.2007 —