1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Энкодеры
  5. Абсолютные многооборотные энкодеры
  6. RMU300

RMU300

Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом

MULTITURN ENCODER STANDARD LINE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Абсолютная прослеживаемость положения даже при отсутствии питания
  • Измерение времени работы подшипника для эффективного планирования технического обслуживания
  • Свободно программируемое общее разрешение до 31 бита
  • Программируемый дискретный коммутационный ввод/вывод
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря магнитному принципу действия
  • ce
  • iolink

Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 65536 шаги; 32768 обороты; 31 бит
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Приложение
Функциональный принцип абсолютный
Тип разрешения Многооборотный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC; (по PELV)
Номинальное напряжение изоляции [V] 30
Потребление тока [mA] < 75
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 1000
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] 12000
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 65536 шаги; 32768 обороты; 31 бит
Точность/ погрешность
Точность [°] 0,1
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров предустановка; Нулевая точка; направление вращения; Скорость вращения
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 CDV
Профили Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution)
SIO режим нет
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
IO-Link функции (циклические)
Функция длина бита
рабочее значение 96
состоянием прибора 4
бинарная информация о переключении 5
IO-Link функции (ациклические) специфичный для приложения тег ; счетчик часов работы; внутренняя температура; счётчик циклов переключения
Поддерживаемые DeviceID
Режим работы IO-Link ID прибора
по умолчанию 1064 d / 0x000428 h
Примечание
Дополнительную информацию см. в файле PDF IODD в разделе «Файлы для скачивания».
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 98; (конденсация не допускается)
Степень защиты IP 65; (на корпусе: IP67; на валу: IP65)
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF излучение 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF проводимость 10 V
Виброустойчивость
DIN EN 60068-2-6 10 г / 10...1000 Hz полусинус
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 100 г / 6 ms
Постоянная ударопрочность
DIN EN 60068-2-29 10 г / 16 ms полусинус
Вибропрочность
30 г (10...1000 Hz)
MTTF [годы] 283
Механические данные
Вес [g] 362,9
Размеры [mm] Ø 58 / L = 79
Материал фланец: алюминий; корпус: нерж. сталь (1.4521 / 444); разъем: нерж. сталь (1.4401 / 316)
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
нерж. сталь
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 40
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 110
Крепежный фланец серво-фланец
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RMU300-00 — 30.09.2019 —