You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Энкодеры
  5. Инкрементные энкодеры без дисплея
  6. RA3100

Инкрементальный энкодер с полым валом

RA3100

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Инкрементальный энкодер с полым валом

RA3100

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

  • Определенная последовательность импульса для надежного измерения скорости вращения
  • Энкодер для точного определения положения и линейного измерения
  • Удобная коммуникация и настройка параметров через IO-Link
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря магнитному принципу действия
  • Разрешение свободно программируемое от 1 ... 10 000
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Техническое описание
Характеристики
Разрешение 1...10000; (параметризуемый; Заводская настройка: 1024) разрешение
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Исполнение вала одностороннее отверстие для вала
Диаметр вала [mm] 6
Приложение
Функциональный принцип инкрементальный
Система обнаружения магнитный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 4,75...30 DC
Потребление тока [mA] < 150
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,5
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] 12000
Выходы
Электрическое исполнение HTL/TTL
Частота переключения [kHz] 1000
Заводская настройка
Функция выходного сигнала: HTL (50 mA)
Защита от короткого замыкания да
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 1...10000; (параметризуемый; Заводская настройка: 1024) разрешение
Точность/ погрешность
Точность [°] 0,1
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Разрешение; направление вращения; HTL; TTL
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
SIO режим да
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95; (конденсация не допускается)
Степень защиты IP 65; IP 66; (на корпусе: IP 67; на валу: IP 64)
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г
Вибропрочность
20 г
MTTF [годы] 292
Механические данные
Вес [g] 267
Размеры [mm] Ø 36,5 / L = 58,5
Материал фланец: алюминий; корпус: нерж. сталь (1.4521 / 444)
Момент затяжки [Nm] < 0,7; (Крепежный винт)
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала одностороннее отверстие для вала
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
нерж. сталь
Глубина встраивания вала [mm] 18
Макс. аксиальное смещение [mm] 0,5
электрическое подключение
IO-Link Разъем: 1 x M12, радиальный, может быть использован как аксиальный; Литой корпус: нерж. сталь (1.4401 / 316)
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RA3100-01 — 10.08.2016 —