You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. ПО IO-Link
  5. LR DEVICE
  6. QA0012

ПО для настройки параметров IO-Link

QA0012

LR DEVICE (Download)

ПО для настройки параметров IO-Link

QA0012

LR DEVICE (Download)

  • Программное обеспечение для унифицированной настройки параметров датчиков ifm, оснащённых интерфейсом IO-Link
  • Простое и четкое отображение рабочих значений
  • Укороченное время настройки в процессе ввода в эксплуатацию
  • Автоматическое распознавание подключенных датчиков
  • Облегченный процесс замены неисправного прибора
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Применение онлайн и офлайн настройка параметров устройств с IO-Link
Функция настойка параметров устройств с IO-Link и IO-Link мастеров ifm; графическое представление рабочих значений для настройки устройства и диагностики; Управление IODD
Программное обеспечение / Программирование
Язык немецкий; английский; испанский; французский; итальянский; японский; корейский; португальский; русский; китайский
Носитель данных скачать
Тип лицензии одна лицензия
Класс лицензии полная версия
Системные требования
Минуты Цикл ядра процессора 2 GHz
Мин. количество ядер процессора 2
Мин. RAM 2 GB
Мин. память жесткого диска 5 GB
Мин. графическое разрешение 1680 x 1050
Требуемый интерфейс устройства LAN Adapter - RJ45; USB
Операционная система Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Веб-браузер Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — QA0012-01 — 20.12.2019 —

LR Device

Software for parameter setting and visualisation of process data of IO-Link devices and ifm masters

Version 1.7.5.186 - 04/2021

  • Имя
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание