1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. ПО IO-Link
  5. LR DEVICE
  6. QA0011

QA0011

ПО для настройки параметров IO-Link

LR DEVICE (USB Stick)

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение онлайн и офлайн настройка параметров устройств с IO-Link
Функция настойка параметров устройств с IO-Link и IO-Link мастеров ifm; графическое представление рабочих значений для настройки устройства и диагностики; Управление IODD
Программное обеспечение / Программирование
Язык немецкий; английский; испанский; французский; итальянский; японский; корейский; португальский; русский; китайский
Носитель данных USB-накопитель
Тип лицензии одна лицензия
Класс лицензии полная версия
Системные требования
Минуты Цикл ядра процессора 2 GHz
Мин. количество ядер процессора 2
Мин. RAM 2 GB
Мин. память жесткого диска 5 GB
Мин. графическое разрешение 1680 x 1050
Требуемый интерфейс устройства LAN Adapter - RJ45; USB
Операционная система Microsoft Windows 7 SP1; Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Веб-браузер Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
Механические данные
Вес [g] 139,6
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — QA0011-02 — 20.12.2019 —