1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Датчики типа РТ / PU
  6. PT5301

Преобразователь давления

PT-250-SEG14-A-ZVG/US/ /W

PT5301

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Надежное обнаружение давления в системе в промышленном применении
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
  • Срок службы более чем 60 миллионов циклов давления
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали для применения в ограниченном пространстве
  • dnv_gl
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -40...90
Предел прочности по давлению [bar] 625
Примечание к прочности по давлению
статический
Мин. разрывное давление [bar] 1200
Устойчивость к вакууму [mbar] -1000
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8,5...36 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...250
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,5; (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,2
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки и диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Время реакции
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 787
Сертификат UL
Ta -40...55 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL J028
Номер файла UL E174189
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 60,5
Материал 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI
Материалы корпуса в контакте с изм. средой 1.4542 (17-4 PH / 630)
Мин. кол-во циклов давления 60 миллионов; (при 1,2 х номинального давления)
Момент затяжки [Nm] 25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления)
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2)
Уплотнение присоединения к процессу FKM (по DIN 3869)
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Примечания
Примечания
BFSL = прямая линия наилучшего соответствия
LS = Установка предельного значения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PT5301-01 — 26.05.2015 —