1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Погружные датчики давления
  6. PS307A

Погружаемый гидростатический датчик давления

SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D

PS307A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для измерения уровня в опасной среде
  • Разрешение GL для экологической категории C, F, EMC 1
  • Продольно водонепроницаемый кабель
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты
  • Высокая общая точность и долговременная стабильность
  • ce
  • gl
  • iec
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Приложение
Среда Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C)
Предел прочности по давлению [bar] 4
Мин. разрывное давление [bar] 4,8
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Коммутирующие усилители Подключение к искробезопасным изоляторам питания (Ex ia).
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)
Защита от короткого замыкания да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...0,6 bar 0...600 mbar
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < 0,25 (BFSL) / 0,5; (вкл. отклонения линеарности, диапазон настройки нуля / шкалы (настройка порогового значения))
Отклонение линейности [% диапазона] < 0,2 (BFSL)
Долговременная стабильность [% диапазона] < 0,2; (за год)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Примечание к температуре окружающей среды
T6: -10...60 °C
T5: -10...80 °C
T4: -10...85 °C
1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C
1 D, 1/2 D, 2 D (650 mW): -10...70 °C
1 D, 1/2 D, 2 D (550 mW): -10...85 °C
Температура хранения [°C] -10...60
Степень защиты IP 68
Испытания / одобрения
Разрешение BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X
Маркировка АТЕХ I M1 Ex ia I Ma
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da
MTTF [годы] 969
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 1051,5
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — PS307A — 16.01.2015 —