1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Датчики для установки заподлицо для технологических процессов
  6. PM1506

PM1506

Электронный датчик давления

PM-2,5-REA12-A-ZVG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности
  • Гигиеническое исполнение, заподлицо
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Высокая устойчивость к температуре и высокая степень защиты
  • Integrated temperature measurement via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a

Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал аналоговый сигнал; IO-Link
Диапазон измерения
-125...2500 mbar -1,82...36,26 psi -12,5...250 kPa
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба уплотняющий конус
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Измерительный элемент керамическая емкостная ячейка для измерения давления
Применение гигиенические системы
Среда Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...125; (< 1 h: 150)
Предел прочности по давлению
30000 mbar 435 psi 3000 kPa
Мин. разрывное давление
50000 mbar 725 psi 5000 kPa
Устойчивость к вакууму [mbar] -1000
Тип давления относительное давление
Отсутствует застойная зона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Встроенный "Watchdog" да
2-проводный
Потребление тока [mA] 3,5...21,5
Время задержки включения питания [s] < 1
3-проводный
Потребление тока [mA] < 45
Время задержки включения питания [s] < 0,5
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал аналоговый сигнал; IO-Link
Аналоговый выход по току [mA] 4...20; (масштабируемый; 1:5)
Наиб.нагрузка [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-125...2500 mbar -1,82...36,26 psi -12,5...250 kPa
Aналоговая пусковая точка
-125...2000 mbar -1,82...29 psi -12,5...200 kPa
Aналоговая конечная точка
375...2500 mbar 5,44...36,26 psi 37,5...250 kPa
С шагом в
1 mbar 0,02 psi 0,1 kPa
Заводская настройка
ASP = 0,0 bar AEP = 2500 mbar
Контроль температуры
Диапазон измерения [°C] -25...150
Диапазон измерения [°F] -13...302
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,5 (DIN EN 61298-2); (вкл. ошибку нулевой точки и интервала погрешности, нелинейность, гистерезис; Turn down 1:1)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C); < ± 0,3 (85...150 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C); < ± 0,3 (85...150 °C)
Контроль температуры
Точность [K] ± 2.5 K + (0.045 x (температура окр. среды - температура среды))
Время реакции
Демпфирование аналогового выхода dAA [s] 0...4
2-проводный
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 30
3-проводный
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 7
Контроль температуры
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Вода; > 0,9 m/s)
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 1024 d / 00 04 00 h
Профили Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим нет
Нужный тип порта A; (когда контакт 2 не подключен: B)
Миним.время рабочего цикла [ms] 4,5
IO-Link разрешение давления [mbar] 0,5
IO-Link разрешение температуры [K] 0,2
IO-Link функции (циклические)
Функция длина бита
давление 16
температура 16
состоянием прибора 4
IO-Link функции (ациклические) специфичный для приложения тег ; внутренняя температура
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61326-1
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 322
Сертификат UL
Регистрационный номер UL J024
Номер файла UL E174189
Механические данные
Вес [g] 252,2
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PTFE (тефлон); FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Момент затяжки [Nm] 20
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба уплотняющий конус
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PM1506-00 — 18.10.2019 —