1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PC3562

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: PT5423 – Сравнение продукции: PC3562 / PT5423
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Преобразователь давления

PT-060-SBG14-A-ZVG/US/ /W

PC3562

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Надежное обнаружение давления в системе в промышленности и подвижной технике
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
  • Срок службы более чем 50 миллионов циклов давления
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали для применения в ограниченном пространстве
  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...90
Предел прочности по давлению [bar] 200
Мин. разрывное давление [bar] 1000
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8,5...36 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...60
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,15; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 2,0; (включая дрейф, связанный с моментом затяжки, а также погрешности нулевого и максимального значений)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,2
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,05; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,15; (-25...90 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,2; (-25...90 °C)
Время реакции
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV подключение клещами
EN 61000-4-5 Surge 1 kV Сигнал для приборов DC
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Вес [g] 73,4
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: FKM
Мин. кол-во циклов давления 50 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Примечания
Примечания
BFSL = прямая линия наилучшего соответствия
LS = Установка предельного значения
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PC3562-00 — 30.11.2012 —