You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OW5020

Инфракрасный датчик температуры

OW5020

OWI-BPKG

Инфракрасный датчик температуры

OW5020

OWI-BPKG

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: TW7000 Сравнение продукции: OW5020 / TW7000 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 113
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 20; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Настраиваемый диапазон да
Диапазон длин осей [µm] 6...14
Время реакции
Время отклика [s] < 500
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 912
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 113
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрыт белой бронзой
Материал линз
пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2 x
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OW5020-00 — 05.11.2020 —