You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OU5039

Усилитель для волоконной оптики

OU5039

OUF-HPKG/6M

Усилитель для волоконной оптики

OU5039

OUF-HPKG/6M

Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 16 x 56
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] < 35; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm] < 40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 653
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 16 x 56
Материал PPO модифицированный
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
Угловой кронштейн: 1, E20211
отвертка
Примечания
Примечания
Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,34 mm²
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OU5039-00 — 22.02.2016 —