You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OU5032

Рефлекторный датчик

OU5032

OUP-HNKG

Рефлекторный датчик

OU5032

OUP-HNKG

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 16 x 51
Приложение
Особенности поляризационный фильтр
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 160
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 1,5; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 16 x 51
Материал PPO модифицированный
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
Угловой кронштейн
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OU5032-00 — 06.03.2003 —