You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OK5004

Усилитель для волоконной оптики

OK5004

OKF-FPKG/10M

Усилитель для волоконной оптики

OK5004

OKF-FPKG/10M

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: OK5008 Сравнение продукции: OK5004 / OK5008 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • csa
  • ce
  • ul
Техническое описание
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 50 x 19 x 35
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...50 DC
Потребление тока [mA] < 30; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 120
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] 0...0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm] 0...40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 529
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 50 x 19 x 35
Материал PPO модифицированный
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
отвертка
болты: 2 x M4 x 25
Шайбы: 2
пружинная шайба: 2
гайки: 2
Примечания
Примечания
Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OK5004-00 — 22.02.2016 —