You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. OG5086

Рефлекторный датчик

OG5086

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Рефлекторный датчик

OG5086

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: OGP200 или OGP201 или OGP500 Сравнение продукции: OG5086 / OGP200 / OGP201 / OGP500 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 72
Приложение
Особенности позолоченные контакты; поляризационный фильтр; Функциональный контрольный выход
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 32
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Функциональный контрольный выход да
Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] 3,5
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] 10
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 262
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 72
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OG5086-00 — 06.03.2003 —